Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteur de déplacement à câble industriel
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
30480 | 43180
-
Distance de la course (in)
1200 | 1700
Conditions d’utilisation
-
Précision (% des Endwerts)
± 0,1
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
RS232
Autre
-
Répétabilité (% des Endwerts)
.02