Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteur de déplacement à câble industriel
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
20320 | 25400 | 38100
-
Distance de la course (in)
800 | 1000 | 1500
Conditions d’utilisation
-
Précision ('% de la pleine échelle)
± 0,1
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Autre
-
Répétabilité ('% de la pleine échelle)
.02
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon de .014 pouce de diamètre | Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre