Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteur de déplacement à câble industriel
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course
38100 mm [ 1200 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision ('% de la pleine échelle)
± 0,1
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
Diviseur de tension (potentiométrique)
Autre
-
Entraînement du codeur
Non
-
Répétabilité ('% de la pleine échelle)
.02
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre