Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le codeur optique incrémental de la série PT9150-EXT peut mesurer jusqu'à 1 700 pouces, mais lorsque son câble est rétracté, il ne mesure que 6 pouces de long.

Ce codeur optique incrémental est disponible dans une grande variété de résolutions et d'étages de sortie pour répondre à pratiquement toutes les exigences. Il peut mesurer jusqu’à 1700 pouces, mais lorsque son câble est rétracté, il ne mesure que 6 pouces de long. Sa petite taille et son faible rapport coût/mesure garantissent une flexibilité et un rapport qualité-prix remarquables. 

Avantages

  • Position linéaire jusqu'à 1 700 pouces (4 300 cm) 
  • Options de plage de course : de 0-600 à 0-1 700 pouces 
  • Option VLS pour prévenir les dommages causés par un décrochage fortuit 
  • Protection IP67/NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel | Système de limitation de vitesse

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 15000 | 15240 | 20000 | 20320 | 25000 | 25400 | 30000 | 30480 | 35000 | 38100 | 40000 | 43180

  • Distance de la course (in) 590,6 | 600 | 787,4 | 800 | 984,3 | 1000 | 1181,1 | 1200 | 1378 | 1500 | 1574,8 | 1700

Conditions d’utilisation

  • Précision (% des Endwerts) ± 0,04

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  Codeur incrémental

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65 | IP67

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité (% des Endwerts) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | Acier inoxydable nu

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue