Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil à plage étendue de la série PT9510 peut fonctionner à partir d'une alimentation non régulée de 14,5 à 40 VCC tout en fournissant un signal de sortie régulé sur toute sa plage étendue jusqu'à 1700.

Le potentiomètre à fil de la série PT9510 à plage étendue fournit un signal de retour de position de 0 à 10 VCC proportionnel au mouvement linéaire de son cordon de mesure en acier inoxydable. En tant que membre de notre famille de transducteurs à extension de câble classés NEMA-4, le potentiomètre à fil de la série PT9510 offre de nombreux avantages. Il s'installe en quelques minutes, fonctionne correctement sans nécessiter un alignement parfaitement parallèle, et lorsque son câble est rétracté, il ne mesure que 6 pouces. 

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 1 700 pouces (4 300 cm) 
  • Options de plage de course : de 0-600 à 0-1 700 pouces 
  • Option VLS pour prévenir les dommages causés par un décrochage fortuit 
  • Protection IP68 / NEMA 6
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel | Système de limitation de vitesse

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Distance de la course (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% de la pleine échelle) ± 0,12

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  ± 10 VCC | 0 – 10 VCC | 0 – 5 VCC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65 | IP67 | IP68

  • Approuvé pour les zones dangereuses  -

Autre

  • Répétabilité ('% de la pleine échelle) .05

  • Câble de mesure  Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue