Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil de la série PT9420 offre un excellent rapport qualité-prix pour les applications exigeantes à longue portée nécessitant un signal de retour de position linéaire de 4 à 20 mA.

Étanche pour répondre aux normes NEMA 4, ce potentiomètre à fil à plage étendue fonctionnera même dans les conditions environnementales les plus difficiles. En tant que membre de notre famille de transducteurs à extension de câble classés NEMA-4, le potentiomètre à fil de la série PT9420 offre de nombreux avantages. Il s’installe en quelques minutes, fonctionne correctement sans alignement parfaitement parallèle, et lorsque son câble est rétracté, il ne mesure que 6 pouces. 

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 1 700 pouces (4 300 cm) 
  • Options de plage de course : de 0-600 à 0-1 700 pouces 
  • Option VLS pour éviter les dommages de libération 
  • Protection IP68/NEMA 6 
  • Certification des zones dangereuses 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel | Système de limitation de vitesse

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Distance de la course (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% de la pleine échelle) ± 0,12

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 20 mA | 20 – 0 mA | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65 | IP67 | IP68

  • Approuvé pour les zones dangereuses  - | Sécurité intrinsèque

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité ('% de la pleine échelle) .05

  • Câble de mesure  Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue