Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil de la série PT9101 est un véritable « cheval de trait » pour les applications exigeantes à longue portée nécessitant une mesure de position linéaire dans des plages allant jusqu'à 1700 pouces.

Disponible avec un potentiomètre de 500, 1 K, 5 K ou 10 K ohms, le diviseur de tension de la série PT9101 fonctionne avec n'importe quel compteur de panneau de base ou contrôleur programmable. En tant que membre de notre famille de transducteurs à extension de câble classés NEMA 4, le potentiomètre à fil PT9101 offre de nombreux avantages. Il s'installe en quelques minutes, fonctionne sans alignement parallèle parfait, et lorsque son câble en acier inoxydable est rétracté, il ne mesure que 6 pouces.

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 1 700 pouces (4 300 cm) 
  • Options de plage de course : de 0-600 à 0-1 700 pouces
  • Option VLS pour prévenir les dommages causés par les libérations 
  • Protection IP68/NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel | Système de limitation de vitesse

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 15240 | 20320 | 25400 | 30480 | 38100 | 43180

  • Distance de la course (in) 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% de la pleine échelle) ± 0,1

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 90

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 194 | -40 – 200

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65 | IP67

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité ('% de la pleine échelle) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon | Acier inoxydable enduit de nylon de .014 pouce de diamètre | Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | Acier inoxydable nu

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue