Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le transducteur de potentiomètre filaire PT9232 fournit un retour d’information de position via une communication série RS232 à votre système d’acquisition de données ou de contrôleur.

Le transducteur de potentiomètre filaire PT9232 envoie un nombre brut de 16 bits de 0000H à FFFFH. En outre, cet appareil peut être configuré pour envoyer des données en continu ou envoyer des données uniquement lorsqu’il est interrogé. Comme l’élément de détection de position interne est un potentiomètre de précision, ce transducteur maintient une position précise même en cas de perte de puissance et n’a pas besoin d’être réinitialisé à une position de « départ ».

Avantages

  • Position/vitesse linéaire à 550 pouces (1 400 cm) 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • Option VLS pour éviter les dommages de libération 
  • IP68
  • Protection NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 10160 | 11430 | 12700 | 13970

  • Distance de la course (in) 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% de la pleine échelle) ± 0,1

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution numérique (bit) 16

  • Détails du signal de sortie  RS232

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité ('% de la pleine échelle) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable diamètre 0,031 po | Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | Fibre Vectra gaine PVC diamètre 0.058 po

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue