Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil PT9DN communique via le protocole DeviceNET™ avec des contrôleurs programmables dans les usines et les environnements difficiles nécessitant des mesures de position linéaires dans des plages allant jusqu’à 550 po.

En tant que membre de notre famille innovante de transducteurs d’extension de câble NEMA 4, le potentiomètre à fil PT9DN s’installe en quelques minutes ; il suffit simplement pour cela de monter son corps sur une surface fixe et de relier son câble à l’objet mobile. Un alignement parallèle parfait n’est pas nécessaire.

Avantages

  • Position/vitesse linéaire à 550 pouces (1 400 cm) 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • IP67
  • Protection NEMA 6 

DeviceNet™ est une marque commerciale d’ODVA, Inc.
 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable | Acier inoxydable 303 | Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 1905 | 2540 | 3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 8890 | 11430 | 13970

  • Distance de la course (in) 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% de la pleine échelle) ± 0,1

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Répétabilité ('% de la pleine échelle) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue