| Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de capteur | Distance de la course | Précision | Matériau du boîtier | Câble de mesure |
|---|
| 04-1155-0054 | | Système de limitation de vitesse | 1524 mm | ± 0,1 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |
| 04-1155-0056 | | Système de limitation de vitesse | 635 mm | ± 0,15 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |
| 04-1155-0067 | | Système de limitation de vitesse | 1016 mm | ± 0,1 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |
| 04-1176-0002 | | Capteur de déplacement à câble industriel | 254 mm | ± 0,15 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |
| 04-1176-0003 | | Capteur de déplacement à câble industriel | 254 mm | ± 0,15 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |
| 04-1176-0004 | | Capteur de déplacement à câble industriel | 381 mm | ± 0,15 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |
| 04-1176-0005 | | Capteur de déplacement à câble industriel | 1524 mm | ± 0,1 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |
| 04-1176-0006 | | Capteur de déplacement à câble industriel | 254 mm | ± 0,15 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |
| 04-1176-0007 | | Capteur de déplacement à câble industriel | 508 mm | ± 0,15 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable diamètre 0,047 po |
| 20013292-00 | | Capteur de déplacement à câble industriel | 508 mm | ± 0,15 '% de la pleine échelle | Aluminium | Acier inoxydable diamètre 0,047 po |
| 20028485-00 | | Capteur de déplacement à câble industriel | 1016 mm | ± 0,1 '% de la pleine échelle | Acier inoxydable, Acier inoxydable 303 | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre |