Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à cordes industriel de vitesse de la série PT5AV est un transducteur de position et de vitesse combiné facile à installer, avec des options de plage de course complète jusqu’à 250 pouces.

Le potentiomètre à cordes industriel de vitesse de la série PT5AV est doté d’un potentiomètre hybride plastique de précision qui fournit un retour de position précis et dispose également d’un tachymètre CC auto-générateur offrant un signal de vitesse proportionnel à la vitesse du câble de mesure en déplacement. Le PT5AV s’installe en quelques minutes, fonctionne correctement sans alignement parfaitement parallèle et s’intègre facilement dans de petites zones. Le PT5AV dispose également d’un câble de mesure thermoplastique unique en option qui a une durée de vie en fatigue pratiquement infinie pour les applications à cycle élevé. 

Avantages

  • Position/vitesse linéaire à 250 pouces (6 350 mm) 
  • Boîtier en aluminium anodisé dur 
  • Applications à cycle élevé 
  • IP67
  • Protection NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • Distance de la course (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

Conditions d’utilisation

  • Précision (% des Endwerts) ± 0,18 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,75

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65 | IP67

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité (% des Endwerts) 0,1 | .02 | .05

  • Câble de mesure  Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre | Thermoplastique diamètre 0,062 po

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue