Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil industriel avec sortie CAN de la série PT5CN communique la position linéaire via l’interface CANbus SAE J1939 jusqu’à 250 pouces et dispose d’un cordon de mesure thermoplastique unique pour les applications à cycle élevé et robustes.

Le potentiomètre à fil industriel avec sortie CAN de la série PT5CN est proposé dans des gammes de course complètes allant jusqu’à 250 pouces et avec un cordon de mesure thermoplastique pour les applications à cycle élevé et robustes.  Le PT5CN utilisant un potentiomètre comme élément de détection, le signal de position est « absolu » et n’a pas besoin d’être réinitialisé à une position « accueil » au démarrage. 

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 250 pouces (6 350 mm) 
  • Boîtier en aluminium anodisé dur 
  • Applications à cycle élevé 
  • IP67
  • Protection NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 1016 | 2032 | 2540 | 3175 | 3810 | 5080 | 6350

  • Distance de la course (in) 40 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

Conditions d’utilisation

  • Précision (% des Endwerts) ± 0,18 | ± 0,25 | ± 0,3

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  CAN J1939

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65 | IP67

Autre

  • Répétabilité (% des Endwerts) .02 | .05

  • Câble de mesure  Acier inoxydable diamètre 0,047 po | Acier inoxydable enduit de nylon de .034 pouce de diamètre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue