Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentiomètre à fil d’encodeur incrémentiel de la série PT1E fournit un train d’impulsions numérique formaté en quadrature.

Ce potentiomètre à fil d’encodeur incrémentiel compact est disponible avec plusieurs options de résolution pour une grande variété d’applications : retour de position de haute précision, retour de vitesse lente, etc. Le potentiomètre à fil PT1E dispose de nombreuses options, y compris des plages de mesure de course complètes allant de 0-2 pouces à 0-50 pouces, différents pilotes de sortie et des sorties de câbles de mesures alternatives.

Avantages

  • Position linéaire jusqu'à 1 270 mm 
  • Boîtier en aluminium et en polycarbonate 
  • Modèle compact
  • Signal de sortie d’encodeur incrémentiel IP65 
  • Protection NEMA 4  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium + Polycarbonate

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 625 | 635 | 1250 | 1270

  • Distance de la course (in) 24,6 | 25 | 49,21 | 50

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% des Endwerts) ± 0,04

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résolution (ppmm) 635 | 12700 | 31750

  • Détails du signal de sortie  Codeur incrémental

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité ('% des Endwerts) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue