Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le PT1DN utilisant un potentiomètre comme élément de détection, le signal de position est « absolu » et n’a pas besoin d’être réinitialisé à une position « accueil » au démarrage.  Le potentiomètre à cordes PT1DN fait partie de notre gamme compacte de transducteurs d’extension de câble et est parfait lorsque l’espace est limité.

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 50 pouces (1270 mm) 
  • Boîtier en aluminium et en polycarbonate 
  • Modèle compact IP65
  • Protection NEMA 4 

DeviceNet™ est une marque commerciale d’ODVA, Inc.
 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium + Polycarbonate

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 50,8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Distance de la course (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% des Endwerts) ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,25

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 85 °C [ 0 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  CAN

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité ('% des Endwerts) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue