Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Le potentionmètre à fil PT1DC de la série 0-5 V / 0-10 V PT1 peut fonctionner à partir d'une alimentation non régulée de 14,5 à 40 VCC, a une plage de mesure maximale de 50 pouces et dispose de quatre options de signal de sortie.

Le potentionmètre à fil PT1DC de la série 0-5 V / 0-10 V PT1 a une plage de mesure maximale de 50 pouces et dispose de 4 options de signal de sortie au choix : 0...10, 0...5, -10...+10 et -5...+5 VCC. Tout comme le reste de la série PT1, le PT1DC offre également plusieurs options, notamment des signaux de sortie vers l'avant et vers l'arrière, des réglages du zéro et de la portée, et des sorties de cordon de mesure alternatives.

Avantages

  • Position linéaire absolue jusqu’à 50 pouces (1 270 mm) 
  • Boîtier en aluminium et en polycarbonate 
  • Design compact 
  • IP65 
  • Protection NEMA 4 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium + Polycarbonate

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 50,8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270

  • Distance de la course (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% des Endwerts) ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,28

  • Plage de température de fonctionnement  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  ± 10 VCC | ±5 VCC | 0 – 10 VCC | 0 – 5 VCC | 10 – 0 VCC | 5 – 0 VCC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité ('% des Endwerts) .02 | .05

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue