Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteur de déplacement à câble miniature
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Dimensions
-
Distance de la course (mm)
762 | 1270
-
Distance de la course (in)
30 | 50
Conditions d’utilisation
-
Précision ('% des Endwerts)
± 0,04
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résolution (ppmm)
4775 | 8026
-
Détails du signal de sortie
Codeur incrémental
Autre
-
Entraînement du codeur
Non
-
Répétabilité ('% des Endwerts)
.02
-
Câble de mesure
Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre