Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur à câble classique de la série DV301 offre une linéarité supérieure à ±0,10 % de la sortie à n’importe quelle vitesse. Un potentiomètre hybride en plastique de précision fournit un retour d'information précis sur la position, tandis qu'un tachymètre à courant continu autogénéré fournit un signal de vitesse proportionnel à la vitesse du câble de mesure en acier inoxydable qui se déplace. 

Caractéristiques

  • Signaux de sortie de position et de vitesse 
  • Options de plage de course : de 0-2 à 0-100 pouces 
  • Boîtier en aluminium anodisé et peint par poudrage
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de déplacement à câble industriel | Capteur de déplacement à câble pour instruments de test et mesure

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Dimensions

  • Distance de la course (mm) 50,8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 1905 | 2540

  • Distance de la course (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100

Conditions d’utilisation

  • Précision ('% de la pleine échelle) ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,25

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  Diviseur de tension (potentiométrique)

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Entraînement du codeur  Non

  • Répétabilité ('% de la pleine échelle) .02

  • Câble de mesure  Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue