Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble
Paire torsadée
Caractéristiques électriques
-
Capacité (pF/m)
0,0000127 | 0,00001372
-
Capacité (pF/ft)
12.7 | 13.72
-
Impédance (Ω)
120
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%)
77
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé | Cuivre haute résistance plaqué argent | Cuivre plaqué argent
-
Type de blindage
Double | Simple
-
Matériau de la gaine
FEP modifié
-
Couleur du câble
Blanc | Transparent blanc
-
Matériau du blindage
Cuivre
-
Matériau de placage du blindage
Argent | Étain
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
3.12 | 3.63 | 4,85 | 4,88
-
Diamètre extérieur du câble (in)
0,191 | .123 | .143 | .192
-
Diamètres du conducteur (mm)
0,75 | .48 | .59
-
Diamètres du conducteur (in)
.019 | .024 | .03
-
Dimension du fil (mm²)
.129 | .2047 | .3255
-
Diamètre du diélectrique du câble (mm)
1.19 | 1.55 | 1.96
-
Diamètre du diélectrique du câble (in)
.047 | .061 | .077
-
Dimension du fil (AWG)
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
CANbus
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200 | -30 – 105 | '-65 – 150 | '-55 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 257 | '-22 – 221
Autre
-
Matériau diélectrique
Rayfoam H
-
Origine du produit
États-Unis | Royaume-Uni