Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Il utilise la matrice UltraStable™ exclusive de Measurement Specialties pour offrir d’excellentes performances et une stabilité à long terme sur de larges températures.  Les plages de jauge et de pression absolue vont de 0-15 à 0-250 psi. La compensation de température intégrale est assurée sur une plage de -20 °C à +85 °C à l’aide de résistances réglées au laser. Il comprend une résistance réglée au laser supplémentaire pour normaliser les variations de sensibilité à la pression en programmant le gain d’un amplificateur différentiel externe. Cela permet une interchangeabilité de sensibilité de ±1 %.

AVANTAGES

  • Capteur de pression montable sur circuit imprimé
  • Sortie 0-100 mV
  • Excitation du courant
  • Jauge et pression absolue
  • Température compensée
  • Conditionnement TO-8
  • Plage de température compensée de -20 ºC à +85 ºC
  • ±0,1 % de non-linéarité
  • Portée interchangeable de 1,0 % (fournie par la résistance du jeu de gain)
  • Fiabilité du semi-conducteur
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  TO-8

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression à sortie mV

  • Type de pression  Absolu | Jauge

Caractéristiques électriques

  • Courant d'alimentation (mA) 1.5

Dimensions

  • Diamètre du produit  11,4 mm [ 0,448 in ]

  • Hauteur (mm) 7.5 | 19.4

  • Hauteur (in) .295 | .763

Conditions d’utilisation

  • Pression (psi) 10 | 15 | 30 | 50

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  100 mV

  • Précision de la pression  ±0,1 % plage de non-linéarité

Autre

  • Options du capteur  Sans option | Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0056

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue