Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais RF
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais
Classé RF
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contacts jumelés
-
Particularités de la bobine
Version sensible
-
Nombre de pôles du contact
2
-
Disposition des contacts
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
2
-
Résistance de la bobine (Ω)
125
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
750
-
Contact limitant le courant continu (A)
2
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF)
1,03 dB à 100 MHz | 1,31 dB à 900 MHz
-
Charge de commutation du contact (Min)
10 mA à .02 V
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
750
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
220
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
2
-
Courant nominal du contact (A)
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
5
-
Tension nominale du contact (VAC)
150
-
Tension nominale du contact (VDC)
150
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
.2
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1250
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion (paramètres HF)
-.02 dB à 100 MHz | -.97 dB à 900 MHz
-
Isolation (paramètre HF)
-14.2 dB à 900 MHz | -31.8 dB à 100 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids (oz)
.176
-
Type de boîtier
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel-titane
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur
10 mm [ .394 in ]
-
Hauteur
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longueur
20.2 mm [ .795 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTIII
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de performance
Sensible
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure à la vague
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Type de courant
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
≤2
-
Classe de puissance de la bobine (W)
>0,15 – ≤0,2
-
Classe de hauteur (mécanique)
>7 – ≤11 mm [ >0,276 – ≤0,433 in ]
-
Classe de longueur (mécanique)
>16 – ≤22 mm [ >0,63 – ≤0,866 in ]
-
Classe de largeur (mécanique)
>7 – ≤11 mm [ >0,276 – ≤0,433 in ]