Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 Form A (NO)
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
10
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60
-
Tension nominale du contact (VAC)
277
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
0,243 | 0,234 | 0,23 | .22
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
5000
Caractéristiques du corps
-
Poids
10 g [ .353 oz ]
-
Type de boîtier
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable | Résistante au flux et compatible avec le brasage automatique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTII | RTIII
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Type de courant
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton et Tube
Autre
-
Classe de hauteur (mécanique)
>14 – ≤16 mm [ >0,551 – ≤0,63 in ]
-
Classe de longueur (mécanique)
>22 – ≤33 mm [ >0,866 – ≤1,299 in ]
-
Classe de largeur (mécanique)
>7 – ≤11 mm [ >0,276 – ≤0,433 in ]