Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais à guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Aucun
-
Nombre de pôles du contact
2
-
Disposition des contacts
1A (NO) + 1B (NC)
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
2
-
Résistance de la bobine (Ω)
45 – 55 | 87 – 107 | 527 – 644 | 1386 – 1694 | 1736 – 2122 | 2520 – 3080
-
Contact limitant le courant continu (A)
6
-
Charge de commutation du contact (Min)
3 mA à 12 V CC
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
500
-
Courant de la bobine (A)
.009 | .01 | .012 | .019 | .046 | .066
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
6
-
Courant nominal du contact (A)
2 | 6
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
3.3 | 4.5 | 11 | 18 | 20 | 24
-
Tension nominale du contact (VAC)
24 | 250
-
Tension nominale du contact (VDC)
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
.2
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
3000
Caractéristiques du corps
-
Poids (oz)
.282
-
Couleur principale
Naturel
-
Poids
8 g [ .282 oz ]
-
Type de boîtier
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Broches pour circuits imprimés
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur (mm)
6.2 | 17,65 | 20,24
-
Largeur (in)
0,695 | .244 | .797
-
Hauteur (mm)
6.2 | 15.7
-
Hauteur (in)
.244 | .618
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
6 mm [ .236 in ]
-
Longueur
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
6 mm [ .236 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTIII
-
Température ambiante (max)
80 °C [ 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure
Compatible avec la soudure à la vague
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Type de courant
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
>5 – ≤10 | ≤2
-
Classe de puissance de la bobine (W)
>0,15 – ≤0,2
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
>14 – ≤16 | ≤7
-
Classe de hauteur (mécanique) (in)
>0,551 – ≤0,63 | ≤0,276
-
Classe de longueur (mécanique)
>22 – ≤33 mm [ >0,866 – ≤1,299 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
>16 – ≤22 | ≤7
-
Classe de largeur (mécanique) (in)
>0,63 – ≤0,866 | ≤0,276