Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  7 | 9

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir | Noir - orange

  • Matériau  PA GF

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  85 °C [ 185 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 85

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -45 – 185 | -40 – 185

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67 | IP6K9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau | Plateau/boîte

  • Quantité par emballage  1 | 14

Autre

  • Réparable  Non

Documents associés
Aucun document disponible.