Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Échelle (mV)
0/60 | 0/75
-
Échelle (V)
0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/40 | 0/500 | 0/600 | 200/250
-
Échelle (mA)
0/1 | 0/20 | 4/20
-
Échelle (A)
0/10 | 0/15/30 | 0/200/400 | 0/400 | 0/750/1500 | 0/5 | 0/400/800 | 0/800/1600 | 0/1000/2000 | 0/150 | 0/100 | 0/300/600 | 0/100/200 | 0/40/80 | 0/600/1200 | 0/60 | 0/25 | 0/80 | 0/40 | 0/250 | 0/5/10 | 0/25/50 | 0/500/1000 | 0/200 | 0/60/120 | 0/250/500 | 0/10/20 | 0/150/300
-
Échelle mesurée (kA)
0/1.2/2.4
-
Format de la graduation
Échelle courte (90)
-
Précision (%)
± 1,5
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
-
Taille de découpe panneau
64 mm [ 2,52 in ]
Caractéristiques électriques
-
Fonction
Ampèremètre CA | Ampèremètre CC | Fréquence | Tension CA | Tension CC
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.2 | .25 | .28 | .3 | .45
-
Poids (lb)
0,661
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur panneau DIN
Dimensions
-
Taille du boîtier (mm)
48 | 72 | 96
-
Taille du boîtier (in)
1,89 | 2,84 | 3,78
-
Hauteur
96 mm [ 3.78 in ]
-
Profondeur
64 mm [ 2,52 in ]
-
Largeur
96 mm [ 3,78 in ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
50 – 60
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL