Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Échelle (mV)
0/50 | 0/75 | 75
-
Échelle (V)
0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/300 | 0/500 | 0/600 | 200/250
-
Échelle (mA)
0/1 | 0/10 | 0/20
-
Échelle (A)
0/150/900 | 0/10/60 | 0/60/360 | 0/10 | 0/15/90 | 0/400 | 0/5 | 0/300/1800 | 0/100/600 | 0/800 | 0/400/2400 | 0/150 | 0/100 | 0/60 | 0/25 | 0/80 | 0/40 | 0/250 | 0/25/150 | 0/200 | 0/250/1500 | 0/15 | 0/200/1200 | 0/300 | 300/0/300 | 800/0/800
-
Format de la graduation
Échelle courte (90)
-
Précision (%)
± 1,5
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
-
Taille de découpe panneau
45 mm [ 1,772 in ]
Caractéristiques électriques
-
Fonction
Ampèremètre CA | Ampèremètre CC | Fréquence | Tension CA | Tension CC
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.133 | .25 | .3 | .4
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur panneau DIN
Dimensions
-
Taille du boîtier (mm)
48 | 72
-
Taille du boîtier (in)
1,89 | 2,84
-
Hauteur
48 mm [ 1.89 in ]
-
Profondeur
64 mm [ 2,52 in ]
-
Largeur
48 mm [ 1.89 in ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
45 – 65 | 50 – 60
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL