Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Valeur mesurée
50 | 150 | 300 | 600
-
Échelle (V)
0/150 | 0/300 | 0/50 | 0/600
-
Échelle (A)
0/150
-
Format de la graduation
Échelle courte (90)
-
Précision (%)
± 2
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
-
Taille de découpe panneau
50,8 mm [ 2,2 in ]
Caractéristiques électriques
-
Fonction
Ampèremètre CC | Tension CA | Tension CC
Caractéristiques du corps
-
Poids (lb)
0,881 | 0,661 | 0,352
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur panneau ANSI
Dimensions
-
Taille du boîtier
63,5 mm [ 2,5 in ]
-
Hauteur
68,58 mm [ 2,7 in ]
-
Profondeur
58,16 mm [ 2,29 in ]
-
Largeur
68.58 mm [ 2.7 in ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
50 – 60
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL