Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Valeur mesurée  5 | 120 | 150 | 300 | 600

  • Échelle (V) 0/150 | 0/300 | 0/600

  • Échelle (A) 0/600 | 0/400 | 0/1500 | 0/200 | 0/150 | 0/100

  • Format de la graduation  Échelle courte (90) | Échelle longue (240)

  • Précision (%) ± 1

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  Monophasé

  • Taille de découpe panneau  103,12 mm [ 4,06 in ]

Caractéristiques électriques

  • Fonction  Ampèremètre CA | Fréquence | Synchroscope | Tension CA | Tension CC

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) .2 | .4 | .48 | .52 | .57 | .85

  • Poids (lb) 1,14 | 1,43 | 1,05 | 1,87 | 1,25 | 2,2

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur panneau ANSI

Dimensions

  • Taille du boîtier  114,3 mm [ 4,5 in ]

  • Hauteur  109,4 mm [ 4,31 in ]

  • Profondeur (mm) 77,72 | 77,7

  • Profondeur (in) 3,06

  • Largeur  109,4 mm [ 4,31 in ]

Fonctionnement/Application

  • Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz) 50 – 60 | 60

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue