Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4 | 5 | 6 | 8
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Résistance d’isolement (min) (MΩ)
1000 | 5000
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Type de contact
Connecteur | Support
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Serre-câble
Sans
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBT renforcé de fibre de verre
-
Configuration de l'entrée du boîtier
Extrémités fermées (les deux)
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
1.2 mm [ .047 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
7.62 | 10.96 | 13.5 | 16.04 | 21.12
-
Longueur du connecteur (in)
.3 | .431 | .531 | .631 | .831
-
Dimension du fil (AWG)
24
-
Hauteur du connecteur
14.5 mm [ .571 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.2 – .24 | .22
-
Espacement de ligne à ligne
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 100 | '-55 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 257 | -40 – 212
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte | Lot | Pièce détachée | Tube
-
Quantité par emballage
500 | 1575 | 2250