Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Fonction du bloc  Liaison

  • Nombre de pôles  1

  • Nombre de positions  7 | 14 | 15

Caractéristiques électriques

  • Courant d'entrée (max) (A) 76 | 125

  • Courant nominal (IEC) (A) 76 | 125

  • Courant nominal (UL) (A) 76 | 125

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 76 | 125

Fixation mécanique

  • Type de montage  Rail DIN

Conditions d’utilisation

  • Plage de température d'installation  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Documents associés

Approbations des agences

UL

Certificat CSA

Déclaration de conformité CE