Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de produit  Bloc de jonction enfichable | Bloc de jonction femelle | Bloc de jonction PI-Spring

Fonctionnalités de configuration

  • Type de gabarit  A/2.3 mm de diamètre

  • Nombre de circuits  1

  • Nombre de pôles  1 | 2

  • Nombre d'étages  1

  • Fonction du bloc  Liaison | Liaison et enfichable

  • Nombre de positions  1 | 2 | 4

Caractéristiques électriques

  • Courant de courte durée admissible à 1s (A) 300

  • Tension nominale (CEI) (V) 1000

  • Tension de tenue aux chocs (CEI) (V) 8000

  • Tension de tenue diélectrique (max) (V) 2200

  • Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V) 600

  • Courant nominal (IEC) (A) 20 | 24

  • Courant nominal (CSA) (A) 20 | 22

  • Courant nominal (UL) (A) 15 | 22

  • Puissance dissipée (W) .8

  • Tension nominale (CSA) (V) 600

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 1.21 | 7 | 9.55

  • Poids (oz) .035 | .246 | .378

  • Couleur principale  Gris

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Enfichable | Sertissage

Fixation mécanique

  • Type de montage sur rail DIN  TH35-15 | TH35-7.5

  • Type de montage  Libre (en ligne) | Rail DIN

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyamide | Polyamide 6.6

  • Axe central (pas)  5.2 mm [ .205 in ]

Dimensions

  • Largeur  5.2 mm [ .204 in ]

  • Profondeur (mm) 35.5 | 36.2 | 41.5

  • Profondeur (in) 1.38 | 1.417 | 1.63

  • Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (mm²) .08 – 2.2 | .22 – 2.5

  • Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion à ressort (mm²) .2 – 4

  • Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion à ressort (mm²) .22 – 2.5

  • Capacité du circuit principal - 2 embouts par connexion à ressort (mm²) .22 – .5

  • Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion à ressort (AWG) 26 – 14

  • Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion à ressort (AWG) 26 – 12

  • Hauteur (mm) 15.95 | 49.6 | 89.3

  • Hauteur (in) .63 | 1.95 | 3,512

  • Taille de l'outil  3.5 mm [ .138 in ]

  • Capacité du circuit principal - 2 embouts par connexion à ressort (AWG) 26 – 20

  • Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (AWG) 28 – 14

  • Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion à ressort (AWG) 26 – 14 | 28 – 14

  • Longueur (mm) 18.85 | 35.5 | 89.3

  • Longueur (in) .742 | 1.38 | 3.52

  • Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion à ressort (mm²) .22 – 2.5

  • Longueur de dénudage du fil  11 mm [ .433 in ]

  • Pas du produit (mm) 5.2

  • Pas du produit (in) .204 | .205

  • Dimension du fil (mm²) 2.5

  • Dimension du fil (AWG) 12

Conditions d’utilisation

  • Plage de température d'installation  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP20

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue