Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Presse-étoupe

  • Style de presse-étoupe et d'accessoire  Encliquetable

  • Étanche  Oui

Caractéristiques du corps

  • Matériau  PA 6

  • Couleur principale  Gris | Gris clair | Noir

Dimensions

  • Plage de diamètre de serrage (mm) 3 – 13 | 3 – 10 | 5 – 10 | 5 – 12 | 6 – 12 | 7 – 13 | 8 – 17 | 11 – 17 | 11 – 21 | 15 – 21 | 16 – 28 | 19 – 28

  • Longueur du filetage (mm) 9 | 13.2

  • Longueur du filetage (in) 0,519 | .354

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

  • Indice IP  IP68

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue