Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Bouchon rond
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau
PA 6
-
Couleur principale
Gris | Gris clair | Noir
Dimensions
-
Taille du filetage extérieur
M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1,5 | M32 x 1,5 | M40 x 1,5 | M50 x 1,5 | PG11 | PG13.5 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG 7 | PG 9
-
Longueur du filetage (mm)
6 | 8 | 10 | 15
-
Longueur du filetage (in)
.236 | .315 | .393
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
-
Type de filetage extérieur
Métrique
-
Indice IP
IP68
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac