Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Presse-étoupe
-
Style de presse-étoupe et d'accessoire
Hygiénique sans CEM
-
Étanche
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Acier inoxydable 303
Dimensions
-
Plage de diamètre de serrage (mm)
3 – 6,5 | 5 – 10 | 6 – 12 | 12 – 17
-
Taille du filetage extérieur
M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1,5 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 3/4" | NPT 3/8"
-
Longueur du filetage (mm)
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac