Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Rondelle et joint
-
Étanche
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau
NBR
-
Couleur principale
Noir
Dimensions
-
Taille du filetage extérieur
M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG7 | PG 9
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
-
Type de filetage extérieur
Métrique | NPT | PG
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac