Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Contre-écrou

  • Étanche  Non

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Laiton

  • Matériau de placage du produit  Nickel

Dimensions

  • Taille du filetage extérieur  M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1,5 | M32 x 1,5 | M40 x 1,5 | M50 x 1,5 | M63 x 1,5 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG 7 | PG 9

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

  • Type de filetage extérieur  Métrique | NPT | PG

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  10 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue