Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Bouchon passe-câbles | Cadre d'entrée de câble | Outil d'installation | Passe-câbles de grande taille | Passe-fils de petite taille

  • Nombre d'entrées de câbles  1 | 2 | 4

Fonctionnalités de configuration

  • Taille de découpe panneau (mm) 112 x 36 – 46 | 46 x 36 – 46 | 65 x 36 – 46 | 86 x 36 – 46

  • Taille de découpe panneau (in) 1,81 x 1,41 – 1,81 | 2,55 x 1,41 – 1,81 | 3,38 x 1,41 – 1,81 | 4,40 x 1,41 – 1,81

Caractéristiques du corps

  • Matériau  PA 6,6 | TPE

  • Couleur principale  Noir

Dimensions

  • Plage de diamètres d'étanchéité (mm) 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 | 13 – 14 | 14 – 15 | 15 – 16 | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 26 | 26 – 27 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29 – 30 | 30 – 31 | 31 – 32 | 32 – 33

  • Plage de diamètres d'étanchéité (in) 0,79 – 0,83 | 0,98 – 1,02 | 0,47 – 0,51 | 0,63 – 0,67 | 0,31 – 0,35 | 0,71 – 0,75 | 0,12 – 0,16 | 0,94 – 0,98 | 0,91 – 0,94 | 0,24 – 0,28 | 0,59 – 0,63 | 0,67 – 0,71 | 0,75 – 0,79 | 0,83 – 0,87 | 0,39 – 0,43 | 0,55 – 0,59 | 0,2 – 0,24 | 0,87 – 0,91 | 0,28 – 0,31 | 0,35 – 0,39 | 0,16 – 0,2 | 0,43 – 0,47 | 0,51 – 0,55 | 1,22 – 1,26 | 1,14 – 1,18 | 1,06 – 1,1 | 1,18 – 1,22 | 1,1 – 1,14 | 1,02 – 1,06 | 1,26 – 1,3

  • Diamètre du passe-câbles (mm) 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15

  • Diamètre du passe-câbles (in) 0,55 | 0,31 | 0,59 | 0,47 | 0,39 | 0,2 | 0,16 | 0,24 | 0,28

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP66

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1 | 10 | 20

  • Type de conditionnement  Boîte

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue