Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Plaque pour l’entrée du câble

  • Style de presse-étoupe et d'accessoire  Pour les câbles non connectés

  • Étanche  Oui

Caractéristiques du corps

  • Matériau  PA

  • Couleur principale  Gris clair | Noir

Dimensions

  • Plage de diamètre de serrage (mm) 3 – 6,5 | 4 – 7 | 4 – 8,5 | 5 – 11 | 5 – 9,2 | 5 – 13

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB | UL 94V-2

  • Indice IP  IP65 | IP66

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue