Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain sur nickel
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain sur nickel
-
Maintien des contacts
Avec
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 239 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance