Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de puissance tout usages

Fonctionnalités de configuration

  • Particularités de la bobine  Diode de protection de la polarité de la bobine

  • Nombre de pôles du contact  2 | 4

  • Disposition des contacts  2 types C DPDT-CO | 4 types C 4PDT-CO

Caractéristiques électriques

  • Contact limitant le courant de rupture (A) 3 | 5

  • Contact limitant le courant continu (A) 3 | 5

  • Plage de tension d'entrée (VAC) 24 | 100 | 115 | 200 | 230 | 380

  • Résistance initiale de l'isolant (MΩ) 1000

  • Tension de commutation du contact (max) (VAC) 250

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 30

  • Puissance nominale de la bobine CA (VA) 1,6 | 1 | 1,3 | 1.5

  • Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms) 1500 | 2000

  • Tension d'entrée (VDC) 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220

  • Charge de commutation du contact (Min)  1 000 mA à 5 V CC

  • Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms) 1000

  • Contact limitant le courant de fonctionnement (A) 3 | 5

  • Courant nominal du contact (A) 3 | 5

  • Tension nominale de la bobine (VAC) 24 | 100 | 115 | 200 | 230

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220

  • Tension nominale du contact (VAC) 250

  • Tension nominale du contact (VDC) 30

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) 0,8 | .9 | 1,1

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 2000

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Transparent

  • Poids (g) 31 | 32,7

  • Poids (oz) 1,15 | 1,09

  • Type de boîtier  Protégé contre la poussière

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Agni

  • Placage de la cosse  Étain

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Broches pour support

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Broches pour support

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur support

Dimensions

  • Hauteur  36.5 mm [ 1.44 in ]

  • Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine  4 mm [ .157 in ]

  • Longueur  28 mm [ 1.102 in ]

  • Largeur  21.5 mm [ .846 in ]

  • Largeur d'isolation entre le contact et la bobine  3 mm [ .118 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Catégorie de protection environnementale  RTI

  • Température ambiante (max)  70 °C [ 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résistance aux chocs  100 G, 6 ms

  • Type de voyant  LED

  • Système magnétique à bobine  Non polarisé, monostable

  • Type de courant  CA et CC

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Asie

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et carton

Autre

  • Remarques  Disposition conventionnelle des bornes

  • Classe de puissance de la bobine (W) >0,6 – ≤1 | >1 – ≤1,5

  • Classe de puissance de la bobine (VA) >1,1 – ≤1,8 | ≤1,1

  • Classe de courant du contact (A) >2 – ≤5

  • Classe de hauteur (mécanique)  >33 – ≤45 mm [ >1,299 – ≤1,772 in ]

  • Classe de longueur (mécanique)  >22 – ≤33 mm [ >0,866 – ≤1,299 in ]

  • Classe de largeur (mécanique)  >16 – ≤22 mm [ >0,63 – ≤0,866 in ]

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue