Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Connecteur | Patte
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au) | Pré-étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
8.3 | 8.6
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
28 – 22 | 30 – 28
-
Dimension du fil (mm²)
.05 – .1 | .08 – .37
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine et boîte