Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur | Fiche
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 24
-
Nombre de rangées
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu | Naturel | Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3 | 4 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Action/tige conforme
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
2.7 mm [ .106 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux