Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  3 | 10

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel | Noir

  • Orientation du produit  Angle droit

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 14.5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  7.5 mm [ .295 in ]

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 14 – 20 | 20 – 14

  • Dimension du fil (mm²) .5 – 2

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Documents associés
Aucun document disponible.