Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type de force d'insertion
Normal
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11
-
Nombre de rangées
1 | 2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel | Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Maintien des contacts
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A)
11.8 | 12,75
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Pince à ressort
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de maintien de la connexion
Loquet de verrouillage
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
7.5 mm [ .295 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
11,8 mm [ 0,464 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Électricité et signaux