Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de boîtiers

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2 | 6 | 10

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel | Noir

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  1.8 mm [ 0,072 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Documents associés

Spécifications du produit