Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Pression appliquée  Standard

  • Type de fil discret  Solide ou toronné

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Résistance d’isolement (min) (MΩ) 5000

  • Tension de tenue diélectrique (max) (V) 750

  • Résistance du raccordement (mΩ) 12

  • Tension de fonctionnement (VAC) 300

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Longueur du contact  20,47 mm [ 0,806 in ]

  • Type de fût à sertir  Ouvert

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Orientation des contacts  Droit

  • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µm) 1.27 – 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µin) 50 – 100 | 100 – 200

  • Épaisseur du matériau du contact  .76 µm [ 30 µin ]

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .38 | .76 | 2.54 – 5.08

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15 | 30 | 100 – 200

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil  Mat

  • Type de contact  Broche

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn) | Or (Au)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Maintien des contacts  Avec

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

  • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) .64 – 1.37 | .91 – 1.37

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .025 – .054 | .035 – .054

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 22 | 32 – 28

  • Dimension du fil (mm²) .03 – .09 | .12 – .4

  • Dimension du fil (CMA) 64 – 175 | 254 – 642

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189 | UL E28476

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bande | Bobine et boîte | Pièce détachée

  • Quantité par emballage  500 | 12500

Documents associés
Aucun document disponible.