Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit | Vertical

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Résistance d’isolement (min) (MΩ) 5000

  • Tension de tenue diélectrique (max) (V) 600

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Résistance du raccordement (mΩ) 15

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Longueur de la surface de connexion  5.84 mm [ .23 in ]

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 100 | 100 – 200

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre | Laiton

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain | Étain-plomb

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Forme de contact  Carré

  • Épaisseur du matériau du contact  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn) | Étain-plomb | Or (Au)

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant | Mat

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .381 | .762 | 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 15 | 30 | 100 – 200 | 100

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .64 mm [ .025 in ]

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 3.05 | 3.3

  • Longueur des pattes et des broches (in) .12 | .13

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface | Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Maintien | Queues de retenue estampées

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Montants de localisation

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation | Verrou

  • Type de maintien de la connexion  Maintien | Verrou polarisé

  • Alignement du montage PCB  Avec | Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Support de montage pour PCB  Avec | Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Matériau du boîtier  Polymère à cristaux liquides (LCP) | Thermoplastique | Thermoplastique renforcé de fibre de verre

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.18 | 17.78 | 20.32 | 22.86 | 25.4 | 27.94 | 30.48 | 32.5 | 33.02 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 53.34 | 63.5 | 66.04

  • Longueur du connecteur (in) .3 | .4 | .5 | .6 | .676 | .7 | .8 | .9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6

  • Hauteur du connecteur (mm) 6.65 | 6.99 | 13.59

  • Hauteur du connecteur (in) .262 | .275 | .535

Conditions d’utilisation

  • Température nominale du boîtier  Élevé

  • Température de fonctionnement (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Couvercle Pick and place

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189 | UL E28476

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 42 | 52 | 70 | 71 | 100 | 300

  • Type de conditionnement  Bobine | Bobine et boîte | Boîte | Ruban et bobine | Tube

Documents associés
Aucun document disponible.