Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Protection des fils  Sans

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Type de connecteur  Embase | Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé | Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24

  • Nombre de rangées  1 | 2

  • Angle d'entrée du fil  180°

  • Emplacement de l'entrée du fil  Haut

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 150 | 300

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir | Vert

  • Couleur du levier  Orange

  • Orientation du produit  Angle droit | Vertical | Horizontal

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre | Bronze phosphoreux | Cuivre | Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4 | 8 | 10 | 15

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2 | 3.5 | 3.8

  • Longueur des pattes et des broches (in) .079 | .137 | .149

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Bornes à ressort | Enfichable

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 | Polymère à cristaux liquides (LCP)

  • Axe central (pas) (mm) 2.5 | 3.5 | 3.81 | 5 | 5.08

  • Axe central (pas) (in) .137 | .15 | .98

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 16 | 24 – 14 | 26 – 12 | 28 – 16 | 28 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .08 – 1.3 | .08 – .52 | .2 – 1.3

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 115 °C [ -40 – 239 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue