Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Résistance d’isolement (min) (MΩ)
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC)
750 | 2200
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement
.64 mm [ .025 in ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil
Brillant | Mat
-
Type de contact
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn) | Étain-plomb | Or (Au)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain | Étain-plomb | Pré-étain
-
Maintien des contacts
Avec
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC) | Déplacement d’isolation (IDC) standard
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Sans
-
Type de maintien des contacts
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22 | 24 | 26 | 28
-
Dimension du fil (mm²)
.13 | .2 | .3 – .4 | .32
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac et boîte
-
Quantité par emballage
1000