Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé | Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Flex à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs | Kit de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  24 | 28 | 32 | 36 | 40

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Type de contact  Broche | Connecteur

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Support de montage pour PCB  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  1 mm [ .039 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine | Ruban et bobine | Sac/Carton

Documents associés