Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
8 | 14 | 20
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
63
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
9
-
Type de contact
Connecteur
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Fonction de verrouillage
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Libre (en ligne)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier
Polyphthalamide (PPA) GF30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau